A punto y sin rodeos: directo al desmoldeo

Componentes mecánicos, hidráulicos, eléctricos para supervisión... en Meusburger encontrará los productos idóneos para cualquier requisito de desmoldeo. Descubra, entre ellos, muchas creaciones propias, fruto de años de experiencia, pensadas para hacer más eficientes sus procesos de extracción de piezas. Puede elegir tanto componentes estándar como variantes a medida o soluciones integrales. Así, ahorra un tiempo precioso en la planificación, el diseño y la fabricación de moldes.

Variedad en su máxima expresión para todo tipo de aplicaciones

Elementos de desmoldeo

Nuestros pequeños aliados son de gran ayuda a la hora de desmoldear. Desde pestillos sin juego hasta expulsores de dos etapas, tenemos soluciones para cada caso. Los elementos para el movimiento de placas con control mecánico se han optimizado para resistir mejor el desgaste y aseguran así un menor mantenimiento y un menor coste operativo: una inversión en calidad que merece la pena. Gracias a nuestros innovadores diseños y desarrollos propios, disfrutará de productos exclusivos y adaptados a sus necesidades específicas.

Productos destacados

E 1522 Acelerador del expulsor
Acelerador del expulsor
E 1807 Pinza de arrastre con bolas
Pinza de arrastre con bolas
E 1520 Acelerador de expulsión
Acelerador de expulsión
E 1804 Acoplamiento del paquete de expulsión
Acoplamiento del paquete de expulsión
E 1815 Pestillo con enclavamiento
Pestillo con enclavamiento

Guías para paquete de expulsión

En nuestra gama le espera una amplia selección de guías para paquetes de expulsión, sin juego o autolubricadas, para que sus moldes funcionen siempre de forma precisa y fiable. Calidad «made in Austria» que garantiza los estándares más exigentes y le ofrece un control y una fiabilidad excepcionales.

¿Busca la guía perfecta para su paquete de expulsión?

La durabilidad, la precisión y la disponibilidad permanente son factores de peso a la hora de elegir elementos guía.

Sistemas de correderas

Ya sea la corredera completa lista para instalar más pequeña del mercado, nuestro exclusivo módulo de corredera o la corredera compacta con canal de refrigeración integrado, en Meusburger encontrará la solución estandarizada idónea para cualquier particularidad relacionada con el desmoldeo. Para proyectos más personalizados, nuestra gama incluye también una gran variedad de elementos guía, pinzas y topes para carros, así como elementos para el desmoldeo con contrasalidas.

¿Cuáles son las ventajas de nuestras correderas completas para fabricación de moldes?

Descubra cómo pueden agilizar y mejorar el proceso de diseño.
Además, en nuestra tabla general en PDF puede consultar de un vistazo todas las particularidades de cada una, desde el recubrimiento de la superficie de deslizamiento hasta la carrera máxima.

Productos destacados

E 3310 Corredera completa TT
Corredera completa TT
E 3120 Regle guía en L, DLC
Regle guía en L, DLC
E 3122 Regle guía en T, DLC
Regle guía en T, DLC
E 3123 Placa central de deslizamiento
Placa central de deslizamiento
E 3064 Alojamiento para guía inclinada
Alojamiento para guía inclinada
E 3270 Unidad de expulsión oblicua, universal
Unidad de expulsión oblicua, universal
E 3380 Corredera compacta refrigerada
Corredera compacta refrigerada
E 3051 Pinza para carros con rodillo
Pinza para carros con rodillo

Componentes hidráulicos

Le ofrecemos una cuidada selección de componentes hidráulicos que se ajusta como un guante a sus requisitos individuales. Los cilindros y sus correspondientes accesorios están diseñados para las altas temperaturas que se alcanzan en fabricación de moldes. Los cilindros de montaje compactos ahorran espacio y garantizan movimientos de extracción fiables directamente en el molde.

Componentes eléctricos

Los requisitos en cuanto calidad y a control mecánico del movimiento del molde son cada vez mayores, y nuestra selecta gama de componentes está diseñada para satisfacerlos. Comprende sensores que garantizan la fiabilidad de los procesos y son determinantes para supervisar el movimiento de las placas y asegurar la calidad. Gracias a los elementos para la conexión eléctrica, que se suministran listos para enchufar, se instalan además rápida y fácilmente. En ella encontrará también componentes adecuados para aplicaciones a temperaturas elevadas.

Productos destacados

E 6512 Interruptor de fin de carrera pequeño
Interruptor de fin de carrera pequeño
E 6524 HT Interruptor de fin de carrera de precisión, mecánico, 200 °C
Interruptor de fin de carrera de precisión, mecánico, 200 °C
E 65511 Interruptor de proximidad con cable, hasta 140 °C
Interruptor de proximidad con cable, hasta 140 °C
E 6557 Interruptor de proximidad plano, hasta 100 °C, con cable
Interruptor de proximidad plano, hasta 100 °C, con cable
E 6576 Distribuidor de señales doble Y
Distribuidor de señales doble Y
E 65601 Interruptor de proximidad rectangular con cable, hasta 140 °C
Interruptor de proximidad rectangular con cable, hasta 140 °C
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.