Máxima calidad y precisión

Los elementos normalizados de alta gama de Meusburger constituyen una sólida base para la fabricación de moldes. Paso a paso, empezando por la materia prima hasta la inspección definitiva de los productos acabados, forjamos los estándares de excelencia que nos caracterizan.

Control de calidad constante

Un material de partida de primera

No todos los aceros son iguales.

Compramos el acero únicamente en acerías de prestigio porque estamos convencidos de que solo con la mejor materia prima se logran productos extraordinarios. A fin de cuentas, esta calidad redunda en beneficio de nuestros clientes.

Meusburger Rohmaterial-Lager am Hauptstandort in Wolfurt – Qualitätsstahl von renommierten Lieferanten.

La calidad requiere control

Mediante ensayos de dureza y análisis espectrales, inspeccionamos en nuestras propias instalaciones las propiedades mecánicas y químicas de los materiales. De este modo, únicamente el acero de calidad impecable logra superar nuestros controles de calidad.

Qualitätskontrolle

Menor riesgo de deformación gracias al recocido de estabilización

Estabilizamos todos los tipos de acero. De este modo, creamos las mejores condiciones para una producción con pocas deformaciones.

Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.

Producción precisa

Producimos sirviéndonos de la más avanzada tecnología: otra forma de garantizar precisión y estabilidad dimensional.

Präzise Fertigung

Control de calidad final

Con la medición que lleva a cabo la máquina de medición Zeiss se asegura el mantenimiento de la tolerancia de 0,003 mm.

Qualitätskontrolle mit 0,003mm-Toleranz
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.