Nuevas unidades de marcado con inserto intercambiable E 246x

Ampliamos la gama con una solución versátil y fácil de usar, diseñada para cambiar las marcas de las piezas rápidamente desde el plano de cierre.

Disponibles en versión rectangular (E 2466) y redonda (E 2467), nuestras unidades de marcado destacan por su versatilidad para personalizar el marcado. Sus insertos intercambiables se extraen de forma fácil y segura mediante imanes de desmontaje, directamente en la máquina de inyección. Así se reduce el tiempo de reajuste y puede adaptarse rápidamente el marcado durante la producción.

Toda la superficie de los insertos puede grabarse o fresarse de manera precisa para incorporar permanentemente sus logotipos, símbolos o marcas personalizados. El amplio abanico de tamaños que ofrecemos hace posible su aplicación en los ámbitos más diversos. Además, para extraerlos de forma segura y evitar daños a la cavidad o el propio inserto, hemos desarrollado el imán de desmontaje E 2468, que permite un cambio rápido y cómodo, sin necesidad de recurrir a cuñas o martillos.

Todas las ventajas de un vistazo:

  • Ahorro de tiempo, ya que el inserto se cambia en la máquina de inyección
  • Protección de la cavidad y del inserto gracias al desmontaje magnético
  • Libertad de diseño gracias a la amplia variedad de tamaños
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.