Novedad: pestillo compacto E 1818

Soluciones innovadoras para secuencias de movimiento complejas: nuestra nueva creación permite un desplazamiento preciso y un enclavamiento seguro de la tercera placa flotante.

El pestillo se utiliza siempre por pares y, a pesar de su diseño compacto, resiste cargas elevadas. La placa flotante se bloquea en su posición tras una carrera definida y, gracias a los segmentos con recubrimiento DLC, ofrece una alta resistencia al desgaste y unas propiedades de deslizamiento excelentes.

Gracias a la facilidad de mecanizado del molde de inyección, se monta rápida y fácilmente.

Todas las ventajas de un vistazo

  • Para cargas elevadas cargas a pesar de su diseño compacto
  • Bloqueo seguro de la placa flotante
  • Mecanizado sencillo en un solo apriete
  • Elevada resistencia al desgaste y extensa vida útil gracias a los segmentos con recubrimiento DLC

También podría interesarle
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.