Kommissionierung im Meusburger Plattenlager – ständige Verfügbarkeit durch zentrales Normalienlager.

Disponibilidad permanente

Gracias a un almacén central de elementos normalizados de 18 000 m², podemos garantizar la disponibilidad permanente de los productos.

Pedido hoy, salida inmediata

En nuestra sede central disponemos de unos extensos almacenes, tanto para piezas acabadas como para materias primas. Gracias a estas extensas superficies destinadas a guardar productos relacionados con la fabricación de moldes, matrices y máquinas, podemos garantizar a nuestros clientes una disponibilidad del 98 %.

100 %

de fabricación propia de las placas

∼ 100 000

artículos en catálogo

98 %

de disponibilidad en almacén

72

países abastecidos en 2025

Meusburger le ofrece:

  • Alta disponibilidad de los productos gracias al mayor almacén central de elementos normalizados
  • Envío de todos los productos dentro de Europa sin gastos de transporte (véanse las Condiciones generales de venta y entrega)
  • Entrega rápida con procesos de logística y transporte optimizados
  • Seguimiento del pedido en el portal de Meusburger

Person bereitet Pakete im zentralen Meusburger Normalienlager für den Versand vor.
Person bereitet Pakete im zentralen Meusburger Normalienlager für den Versand vor.

Una superficie de almacenamiento de 18 000 m² para ofrecer plazos de entrega breves

En el portal, casi todos los artículos pueden solicitarse de inmediato, se preparan en el menor tiempo posible y se envían a través de nuestra extensa red de colaboradores logísticos. Gracias a la optimización de los procesos y los acuerdos fijos con las agencias de transporte y mensajería con las que trabajamos, nuestros clientes se benefician de un excelente servicio de pedido y entrega. Lo que pide hoy se envía inmediatamente. Así, no pierde un minuto y puede poner en marcha sus proyectos lo antes posible.

Si se tramita antes de la hora límite, su pedido saldrá de nuestras instalaciones ese mismo día. Para más detalles, póngase en contacto con nuestro departamento de Ventas.

EUTerceros paísesExcepciones
Paquete normal15:4514:0012:30 (RS)
13:00 (CH)
13:30 (AT, HR, BG)
Paquete exprés15:4514:00
Palé normal13:3012:3009:30 (RS, BA, MK)
12:30 (IT, BG, GR, HU, HR, MD, RO, SK, SI, IE)
Palé exprés09:30–12:30 (DE)

Versandbereite Paletten im zentralen Meusburger Normalienlager. Im Hintergrund Kommissionierung einer Bestellung.
Versandbereite Paletten im zentralen Meusburger Normalienlager. Im Hintergrund Kommissionierung einer Bestellung.

Crecemos para nuestros clientes

A fin de seguir garantizando la disponibilidad constante de nuestros productos, hemos reforzado notablemente nuestra capacidad de almacenamiento. También hemos optimizado y agilizado nuestros procesos logísticos mediante la creación de un almacén automatizado de piezas pequeñas. Todo ello nos permite hacer honor a nuestro compromiso: mantener la disponibilidad constante de nuestros productos.


 
Almacenes para piezas acabadas

Almacén automatizado de piezas pequeñas

El almacén automatizado de piezas pequeñas cuenta con más de 63 000 compartimentos para contenedores. Con solo apretar un botón comienza la preparación del pedido, que se envía a cualquier parte del mundo.

Almacén automatizado de piezas pequeñas

Almacén manual de piezas pequeñas

En este almacén se guardan las piezas que, debido a ciertos parámetros, no es conveniente ubicar en el almacén automatizado de piezas pequeñas.

Person bei der Kommissionierung im manuellen Kleinteilelager bei Meusburger.

Almacén de placas

El almacén de placas tiene capacidad para alrededor de 25 000 artículos. Todas las placas de menos de 30 kilos se depositan en sus espaciosos estantes, mientras que las más pesadas se almacenan en el suelo, en zonas especiales.

Meusburger Mitarbeiter arbeiten im Plattenlager –

 
Almacenes para materias primas

Almacén con estanterías altas

Nuestros tres almacenes con estanterías altas, con alrededor de 6000 espacios de almacenamiento, nos permiten ofrecer una disponibilidad constante.

Hochregallager mit 6000 Lagerplätzen im zentralen Normalienlager von Meusburger in Wolfurt.

Almacén exterior

En un almacén exterior de 25 000 metros cuadrados distintas materias primas esperan a ser procesadas.

Tagellager
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.