Guías para paquete de expulsión

Duradero y preciso: el guiado de paquetes de expulsión de Meusburger

La durabilidad, la precisión y la disponibilidad permanente son factores importantes a la hora de elegir elementos guía. Descubra la gran variedad de soluciones para guiar el paquete de expulsión que le ofrece Meusburger.

Calidad austriaca

De la materia prima al producto acabado, apostamos por la fabricación propia de nuestros elementos guía. Los producimos en nuestra planta principal, en Wolfurt, por lo que conocemos de primera mano todos los procesos relacionados, desde el torneado hasta el rectificado. A fin de garantizar su extraordinaria calidad, hacemos asimismo especial hincapié en los controles de calidad, para los que nos ayudamos de instrumentos de medición de alta precisión.

Disponibilidad en almacén

Al igual que con el resto de los artículos del catálogo, cuando recibimos un pedido de componentes, lo preparamos y enviamos rápidamente a través de una extensa red de recursos logísticos. Así es como Meusburger garantiza plazos de entrega breves.

Guiado deslizante

Desde el clásico casquillo de latón hasta el casquillo autolubricado con capa sinterizada, en nuestra gama encontrará los elementos guía y casquillos deslizantes más adecuados para el guiado de su paquete de expulsión.

Auswahlhilfe mit verschiedenen Gleitführungen: E 1020, E 1030 und E 1034 mit E 1120, E 11202, E 11206 und E 1125.
Auswahlhilfe mit verschiedenen Gleitführungen: E 1020, E 1030 und E 1034 mit E 1120, E 11202, E 11206 und E 1125.

E 1120

  • Casquillo guía habitual para paquete de expulsión
  • Muy buenas propiedades para el deslizamiento

Lubricación: grasa de alto rendimiento VGS 180

E 11202

E 11206

E 1125

E 1120 Casquillo guía para paquete de expulsión, en latón
Casquillo guía para paquete de expulsión, en latón
E 11202 Casquillo guía para paquete de expulsión
Casquillo guía para paquete de expulsión
E 11206 Casquillo guía para paquete de expulsión, autolubricado con capa sinterizada
Casquillo guía para paquete de expulsión, autolubricado con capa sinterizada
E 1125 Casquillo guía para paquete de expulsión, autolubricado
Casquillo guía para paquete de expulsión, autolubricado

Guiado de rodadura

¿Busca una solución de guiado de paquetes de expulsión para altas velocidades y una máxima precisión? Descubra nuestras guías de bolas, que se caracterizan por una marcha suave, prácticamente sin juego, gracias a una excelente precarga. El punto de contacto entre las bolas y las columnas guía asegura un desgaste reducido.

Auswahlhilfe zu Wälzführungen mit E 1035 und E 1040 mit E 1140 + E 1332, E 1144 und E 1146.
Auswahlhilfe zu Wälzführungen mit E 1035 und E 1040 mit E 1140 + E 1332, E 1144 und E 1146.

E 1140+ E 1332

  • Máxima precisión gracias a una excelente precarga
  • Mayor capacidad de carga en comparación con E 1144 y E 1146

Lubricación: aceite de alto rendimiento VLS 250

E 1144

E 1146

E 1140 Casquillo guía para unidad de guiado de bolas
Casquillo guía para unidad de guiado de bolas
E 1144 Casquillo de bolas para paquete de expulsión
Casquillo de bolas para paquete de expulsión
E 1146 Casquillo de bolas con circlips
Casquillo de bolas con circlips

Guiado con distanciador

¿Busca un paquete de expulsión que ocupe poco espacio? Tanto para guiado deslizante como de rodadura, descubra nuestras soluciones con distanciador. Además de funcionar como guías, los distanciadores sirven también para soportar la placa de cavidad.

Auswahlhilfe zu Führungen über Stützbolzen – E 1512 und E 1513 mit E 1121, E 1126 und E 1145.
Auswahlhilfe zu Führungen über Stützbolzen – E 1512 und E 1513 mit E 1121, E 1126 und E 1145.
E 1121 Casquillo para expulsión guiada, en latón
Casquillo para expulsión guiada, en latón
E 1126 Casquillo para expulsión guiada, autolubricado
Casquillo para expulsión guiada, autolubricado
E 1145 Casquillo de bolas para distanciador
Casquillo de bolas para distanciador

Comparativa de todos los casquillos guía
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.