Tolerancias de forma y posición perfectas

En el exigente ámbito de la fabricación de moldes y matrices, las tolerancias de forma y posición son indispensables para garantizar la fabricación exacta de componentes. Pero, ¿qué significan realmente estos términos?

La base de una producción precisa

Las tolerancias de forma y posición garantizan la calidad y el buen funcionamiento de los productos. Ayudan a mejorar los procesos de fabricación y a asegurar que los componentes puedan reemplazarse por otros. Al definirlas con precisión se asegura de que sus productos cumplan con requisitos y estándares rigurosos y de que los componentes sean precisos y funcionales.

Messung einer Platte
Messung einer Platte

Símbolos para un ajuste perfecto

Lejos de ser meros símbolos en un plano, las tolerancias de forma y posición son esenciales para garantizar la funcionalidad y la intercambiabilidad de los componentes. Cada símbolo representa un tipo de tolerancia específico y define los límites de desviaciones permitidos.

  • Rectitud: especifica lo recta que debe ser una línea
  • Planitud: describe lo plana que debe ser una superficie
  • Circularidad: define lo redondo que debe ser un círculo o un cilindro
  • Cilindricidad: describe lo cilíndrico que debe ser un cuerpo
  • Posición: especifica la posición de un elemento respecto a otro
  • Orientación: describe la alineación de un elemento

Person misst eine Führung für den Formenbau –
Person misst eine Führung für den Formenbau –

Las tolerancias de forma y posición más importantes

Las tolerancias se clasifican en varias categorías, que se emplean de manera diferente según la aplicación y los requisitos y garantizan que todos los componentes encajen a la perfección en un sistema complejo. Para facilitarle la comprensión, hemos preparado una tabla con las tolerancias de forma y posición más habituales, incluyendo sus símbolos y su significado.

Preguntas frecuentes sobre tolerancias de forma y posición

¿Qué son las tolerancias de forma y posición?

¿En qué se diferencian las tolerancias de forma y las de posición?

¿Qué puede causar desviaciones de forma y posición?

¿Deben indicarse las tolerancias de forma y posición?

¿Qué se debe tener en cuenta al realizar la medición?

También podría interesarle
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.