Portamoldes longitudinales F/P

Las placas ya perforadas son una sólida base para construir portamoldes longitudinales estándar precisos y de calidad. En Meusburger tenemos existencias de todos los tamaños: de 96 x  96 a 996 x  1196 mm.
Formaufbau längs mit hochpräzisen Normalien von Meusburger.
F 10
F 10

Placa de fijación, anchura sobresaliente, con alojamiento para disco de centraje

F 20
F 20

Placa de fijación, longitud sobresaliente, con alojamiento para disco de centraje

F 30
F 30

Placa de fijación, sobresaliente por todos lados, con alojamiento para disco de centraje

F 40
F 40

Placa de fijación, al ras, con alojamiento para disco de centraje

F 50
F 50

Placa de cavidad

F 53
F 53

Placa de cavidad con cajera

F 55
F 55

Placa de cavidad con excedente para rectificar guías

F 60
F 60

Placa intermedia

F 65
F 65

Placa intermedia con excedente para rectificar guías

F 70
F 70

Regle

F 90
F 90

Paquete de expulsión completo

F 80
F 80

Placa de expulsión

F 85
F 85

Placa base de expulsión

F 15
F 15

Placa de fijación, anchura sobresaliente, sin alojamiento para disco de centraje

F 25
F 25

Placa de fijación, longitud sobresaliente, sin alojamiento para disco de centraje

F 35
F 35

Placa de fijación, sobresaliente por todos lados, sin alojamiento para disco de centraje

F 45
F 45

Placa de fijación, al ras, sin alojamiento para disco de centraje

Sin cámaras calientes
Con cámaras calientes
Defina el portamoldes
Elija dos valores para componer el producto.
Tamaño del molde

Formgröße

Tamaño del molde

«Tamaño del molde» se refiere a la anchura y la longitud de las placas de cavidad.

Anchura del molde

Elija la anchura que desea para el molde.

Longitud del molde

Elija la longitud que desea para el molde.

Otras características
Diámetro del agujero guía
Roscas

A cinco minutos de su molde

El configurador para cámaras calientes de Meusburger ofrece numerosas ventajas que le ahorran tiempo y dinero. Permite crear un portamoldes completo, con sistema de cámara caliente incluido, adaptado a sus necesidades y enviarlo en un plazo breve como un único pedido.

Ventajas

  • El sistema de cámara caliente EH 6000 se suministra completamente mecanizado y montado.
  • La placa del distribuidor FH 63 se entrega con cavidades ya fresadas para el distribuidor.
  • La placa de identificación E 19100/70 43/1/2 incluye todas las especificaciones del sistema.
  • Por supuesto, los datos 3D pueden descargarse de inmediato.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.