Artículos 9

ADP
b
b1
h
l
M
HWS 9020/18/12
18
12
12
25
M6
HWS 9020/18/14
18
14
12
25
M6
HWS 9020/18/16
18
16
12
25
M6
HWS 9020/18/18
18
18
10
22
M6
HWS 9020/18/20
18
20
12
25
M6
HWS 9020/18/22
18
22
12
25
M6
HWS 9020/20/14
20
14
10
25
M6
HWS 9020/20/16
20
16
10
25
M6
HWS 9020/20/18
20
18
10
25
M6

Detalles

Descripción del producto

  • Permite la colocación sencilla y la alineación rápida de utillajes y mordazas para máquinas en las ranuras de la mesa de máquinas-herramienta.
  • Rebaje para tornillos de cabeza cilíndrica para atornillar la tuerca en T con tornillos según DIN 84 o ISO 4762
  • Cambiar las tuercas en T permite trabajar en máquinas con ranuras de distinta anchura
  • Todas las tuercas en T con pueden usarse con la guía de sujeción HWS 180

Material

  • C15 de cementación
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.