Artículos 12

ADP
SW
b
l
V 30000/ 1,3
1.3
13
41
V 30000/ 1,5
1.5
15.5
91.5
V 30000/ 2
2
18
102
V 30000/ 2,5
2.5
20.5
114.5
V 30000/ 3
3
23
129
V 30000/ 4
4
29
144
V 30000/ 5
5
33
165
V 30000/ 6
6
38
186
V 30000/ 7
7
41
197
V 30000/ 8
8
44
208
V 30000/10
10
50
234
V 30000/12
12
57
262

Detalles

Descripción del producto

  • Superficie niquelada con una alta resistencia a la corrosión (llave de medida 1,3 con superficie pavonada)
  • La cabeza esférica hexagonal permite atornillar en ángulos de hasta 25° (llave de medida 1,3 sin cabeza redonda)

Material

  • Acero al cromo-vanadio de calidad superior, templado hasta el núcleo
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.