Artículos 3

ADP
DB [Nm]
VKT
l
V 36002/ 3- 25/1/4
2,5 - 25 Nm
6,3 mm / 1/4"
232
V 36002/ 20-120/1/2
20 -120 Nm
12,5 mm / 1/2"
408
V 36002/ 60-320/1/2
60 -320 Nm
12,5 mm / 1/2"
632

Detalles

Descripción del producto

  • Exactitud de ± 4% del valor de escala (en dirección de aplicación)
  • La graduación fina de la escala permite el ajuste fácil y preciso del par de apriete
  • Disparo audible y perceptible al alcanzar el par de apriete deseado
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.