Artículos 6

ADP
l
Contenido del juego
HWS 1809/ 300
300
2 unidades de tornillos de ajuste con resalto y 3 unidades de DIN 912 M12x45
HWS 1809/ 400
400
2 unidades de tornillos de ajuste con resalto y 4 unidades de DIN 912 M12x45
HWS 1809/ 500
500
2 unidades de de tornillos de ajuste con resalto y 5 unidades de DIN 912 M12x45
HWS 1809/ 600
600
2 unidades de de tornillos de ajuste con resalto y 6 unidades de DIN 912 M12x45
HWS 1809/ 700
700
2 unidades de tornillos de ajuste con resalto y 7 unidades de DIN 912 M12x45
HWS 1809/ 800
800
2 unidades de tornillos de ajuste con resalto y 9 unidades de DIN 912 M12x45

Detalles

Descripción del producto

  • Para fijar guías de sujeción a diversas plataformas de máquinas
  • Tornillos M12 x 45 según DIN 912
  • Tornillos de ajuste con resalto M12 x 45
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.