Artículos 1

ADP
Contenido
Envase
VCC 30/ 1/400
400ml
Pulverizador

Detalles

Descripción del producto

Para eliminar residuos persistentes de plástico y pintura de los moldes de inyección, así como para limpiar las instalaciones de extrusión y de películas. Para eliminar restos de juntas y pinturas.

Ventajas

  • Es apto para aluminio y superficies pulidas a espejo
  • Disuelve los residuos del efecto diésel
  • Se evapora despacio y sin dejar residuos

Aplicación

Agite bien el envase antes de usarlo. Rocíe abundantemente las piezas que vaya a limpiar y deje actuar el producto durante unos instantes. Para una eliminación rápida y completa de los residuos recomendamos un tratamiento posterior con VCM 20.

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
incoloro
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Base
Valor:
Mezcla de disolventes
orgánicos
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
0.9 g/cm³
Método de ensayo:
DIN 51 757
Punto de ignición
Valor:
< -20 °C
Método de ensayo:
DIN EN ISO 2592

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

VCC 30/ 1/400 Limpiador activo para cavidades Imagen del producto

VCC 30/ 1/400

Limpiador activo para cavidades

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.