Artículos 1

ADP
Contenido
Envase
VCW 25/ 1/5000
5l
Bidón

Detalles

Descripción del producto

Para la limpieza fácil de talleres y de todo tipo de máquinas o herramientas. Elimina de forma eficaz los residuos de grasa, aceite, resina o suciedad en cualquier superficie, ya sea de metal, plástico, madera o de otro material.

Ventajas

  • Muy económico gracias a la alta concentración de sustancias activas
  • Protección anticorrosión temporal gracias a los aditivos especiales
  • Biodegradable y compatible con separadores de aceite (ÖNORM B 5105)

Aplicación

Se puede utilizar:

  • Con VZB 200, VZB 400 y VZB 500:
    de 1:1 a 1:5: superficies muy sucias
    de 1:10 a 1:50: superficies sucias (recomendado)
    de 1:50 a 1:150: para suelos, equipos, máquinas, etc.
    1:100: para cristales
  • Con sistemas de limpieza por ultrasonidos (concentración: 2-6 %)
  • Con limpiadores a alta presión (concentración: 1-10 %)

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

VCW 25/ 1/5000 Limpiador concentrado para talleres Imagen del producto

VCW 25/ 1/5000

Limpiador concentrado para talleres

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.