Artículos 2

ADP
Contenido
Envase
VAP 1000/250
250 g
Bote dispensador
VAP 1000/750
750g
Bote

Detalles

Descripción del producto

De uso universal, para el montaje de tornillos y conectores sometidos a grandes esfuerzos y para lubricar puntos de deslizamiento sujetos a esfuerzos extremos. Protege contra la corrosión, la mordedura y la oxidación de las partes en contacto. Permite aflojar tornillos y bebederos de inyección después de un largo tiempo de parada.

Ventajas

  • Temperatura de uso de hasta 1400 °C
  • Sin sustancias tóxicas ni metálicas
  • Lubricantes sólidos blancos
  • Extraordinaria resistencia a la presión
  • Resistencia al agua caliente, a ácidos y a lejías
  • Registrado como H1

Aplicación

Aplique la pasta de manera uniforme.

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
Blanco
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
1400 °C
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
1.4 g/cm³
Método de ensayo:
DIN 51 757
Aceite base
Valor:
aceite mineral
Método de ensayo:
        
Punto de gota
Valor:
sin
Método de ensayo:
DIN ISO 2176
Espesante
Valor:
Gel
Método de ensayo:
     
Clase NLGI
Valor:
1
Método de ensayo:
DIN 51818
Penetración trabajada
Valor:
310-340 1/10mm
Método de ensayo:
DIN ISO 2137
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.