Artículos 2

ADP
Contenido
Envase
Unid./unid. embalaje
VGI 260/ 20
20g
Bote
1
VGI 260/ 400
400g
Bote
1

Detalles

Descripción del producto

Grasa indicada para temperaturas altas, con lubricantes sólidos de PTFE, que sirve para lubricar todo tipo de piezas deslizantes en moldes y utillajes que se someten a condiciones extremas tales como: un entorno químicamente agresivo, compresión alta o temperaturas elevadas.

Ventajas

  • Temperatura de uso de hasta 260 °C (por unos instantes hasta 280 °C)
  • Número elevado de ciclos de inyección sin necesidad de relubricar
  • Alta resistencia a la compresión
  • Ideal para piezas visibles porque la grasa no se transporta con los expulsores
  • Registrado como H1

Aplicación

El área de lubricación debe estar limpia y libre de cualquier residuo (aceite, grasa, sudor, impurezas, etc.). Se recomienda el uso del limpiador VCM 20. Aplique una capa fina e uniforme. ¡No se debe mezclar con ningún otro lubricante!

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
Blanco
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
260 °C
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
1.9 g/cm³
Método de ensayo:
DIN 51 757
Aceite base
Valor:
PFPE
Método de ensayo:
        
Punto de gota
Valor:
sin
Método de ensayo:
DIN ISO 2176
Espesante
Valor:
PTFE
Método de ensayo:
     
Clase NLGI
Valor:
2
Método de ensayo:
DIN 51818
Penetración trabajada
Valor:
265-295 1/10mm
Método de ensayo:
DIN 51818
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.