Artículos 3

ADP
Tipo
d
WZB 30213/Set1-10KB
Set 1-10KB
1-10,5
WZB 30213/Set1-5,9
Set 1-5,9
1-5,9
WZB 30213/Set6-10
Set 6-10
6-10

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

No apto/a

Acero inoxidable

K

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

No apto/a

Acero inoxidable

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Puede utilizarse como broca para puntear y para centrar
  • Broca de alto rendimiento con perfil ranurado parabólico

Material

  • HSS recubierto de TiN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.