Artículos 2

ADP
Contenido
Envase
VKS 20/ 1/ 250
250ml
Botella
VKS 20/ 1/5000
5l
Bidón y botella

Detalles

Descripción del producto

Aceite de corte de uso universal sin aceites minerales, apto para mecanizar y dar forma a aceros y metales no férreos. Por su composición de sustancias activas de alta calidad y aditivos EP puede usarse con eficacia en cantidades muy reducidas, reduce el desgaste de la herramienta y al mismo tiempo impide la formación de filos recrecidos.

Ventajas

  • Idóneo para lubricar con cantidades mínimas
  • Alta calidad de la superficie y buena estabilidad dimensional
  • Apto para el mecanizado de metales no férreos
  • Sin cloro ni silicona: no contiene sustancias peligrosas

Aplicación

Se aplica manualmente con una piseta o se usa como aceite circulante. Es también adecuado para la lubricación con cantidades mínimas.

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
marrón dorado
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Base
Valor:
materias primas naturales
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
0.91 g/cm³
Método de ensayo:
DIN 51 757
Punto de ignición
Valor:
> 180 °C
Método de ensayo:
DIN EN ISO 2592
Viscosidad
Valor:
20 mm²/s
Método de ensayo:
DIN 51 562

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?

Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.

Le recomendamos
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.