Articles 2

ADP
Contenu
Récipient
VKS 20/ 1/ 250
250ml
Bouteille
VKS 20/ 1/5000
5l
Bidon + lubrificateur

Détails

Description du produit

Huile de coupe sans huile minérale d'application universelle pour l'usinage par enlèvement de copeaux ou pour le formage d'aciers ou de métaux non ferreux. La combinaison de substances actives de haute qualité avec additifs EP permet un emploi très économique, réduit l'usure des outils et évite la formation d'arêtes rapportées.

Avantages

  • Adapté idéalement pour la micro-pulvérisation
  • Bon état de surface et bonne dimensionalité
  • Utilisation possible pour l'usinage de métaux non ferreux
  • Sans chlore, sans silicones - non classé comme substance dangereuse

Application

Application manuelle à l'aide d'un flacon pulvérisateur ou comme huile de circulation. Également adapté pour l'emploi en micro-lubrification.

Caractéristiques

Caractéristiques
Valeur
Méthode d’essai
Couleur
Valeur:
brun doré
Méthode d’essai:
DIN ISO 2049
Base chimique
Valeur:
Matières à base naturelle
Méthode d’essai:
     
Densité
Valeur:
0.91 g/cm³
Méthode d’essai:
DIN 51 757
Point d’éclair
Valeur:
> 180 °C
Méthode d’essai:
DIN EN ISO 2592
Viscosité
Valeur:
20 mm²/s
Méthode d’essai:
DIN 51 562
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.