Stavka 2

ADP
Sadržaj
Pakovanje
VKS 20/ 1/ 250
250ml
Boca
VKS 20/ 1/5000
5l
Kanister + bočica

Detalji

Opis proizvoda

Univerzalno rezno ulje bez mineralnih ulja, pogodno za mašinsku obradu, oblikovanje čelika i obojenih metala. Visok kvalitet mešavine sa EP aditivima omogućava ekonomski efikasnu upotrebu, smanjuje habanje alata i sprečava stvaranje zaoštrenih ivica.

Prednosti

  • Optimalno odgovara za minimalnu količinu podmazivanja
  • Za visok kvalitet površine i visoke dimenzijske tačnosti
  • Moguća mašinska obrada obojenih metala
  • Bez hlora i silikona - nema štetnih materija

Primena

Ručna upotreba pomoću spreja ili kao cirkulacija ulja. Takođe odgovara u slučaju upotrebe minimalne količine, ulja za podmazivanje.

Karakteristika

Karakteristika
Vrednost
Postupak ispitivanja
Boja
Vrednost:
golden brown
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2049
Baza
Vrednost:
natural materials
Postupak ispitivanja:
     
Gustina
Vrednost:
0.91 g/cm³
Postupak ispitivanja:
DIN 51 757
Temperatura paljenja
Vrednost:
> 180 °C
Postupak ispitivanja:
DIN EN ISO 2592
Viscosity
Vrednost:
20 mm²/s
Postupak ispitivanja:
DIN 51 562