Artikel 2

ADP
Inhalt
Gebinde
VKS 20/ 1/ 250
250ml
Flasche
VKS 20/ 1/5000
5l
Kanister + Öler

Details

Produktbeschreibung

Universell einsetzbares, mineralölfreies Schneidöl, zum Zerspanen und Umformen von Stählen und Buntmetallen geeignet. Die hochwertige Wirkstoffkombination mit EP-Additiven ermöglicht höchst wirtschaftlichen Einsatz, verringert den Werkzeugverschleiß und verhindert die Bildung von Aufbauschneiden.

Vorteile

  • Optimal für Minimalmengenschmierung geeignet
  • Hohe Oberflächengüte und Maßhaltigkeit
  • Buntmetallbearbeitung möglich
  • Chlor- und silikonfrei – kein Gefahrenstoff

Anwendung

Handverarbeitung mittels Spritzflasche oder als Umlauföl. Auch zum Einsatz als Minimalmengenschmieröl geeignet.

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
goldbraun
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Basis
Wert:
Natürliche Rohstoffe
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
0.91 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN 51 757
Flammpunkt
Wert:
> 180 °C
Prüfverfahren:
DIN EN ISO 2592
Viskosität
Wert:
20 mm²/s
Prüfverfahren:
DIN 51 562
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.