Artikel 2

ADP
Innehåll
Förpackning
VKS 20/ 1/ 250
250ml
Flaska
VKS 20/ 1/5000
5l
Dunk + Dispenser

Detaljer

Produktbeskrivning

Universellt användbar, mineralfri skärolja, lämplig för spånskärande bearbetning och formning av stål och järnfria metaller. Den speciella kombinationen med EP-tillsatser möjliggör mycket ekonomisk användning, minskar verktygsslitaget och förhindrar bildandet av påbyggda kanter.

Fördelar

  • Optimalt lämpad för minimal smörjning
  • Hög ytkvalitet och måttnoggrannhet
  • Bearbetning av järnfria metaller möjlig
  • Klor- och silikonfri – inga farliga ämnen

Användning

Manuell applicering med sprejflaska eller som cirkulerande olja. Även lämplig för användning som smörjolja med minimal mängd.

Egenskap

Egenskap
Värde
Kontrollmetod
Färg
Värde:
guldbrun
Kontrollmetod:
DIN ISO 2049
Innehåll
Värde:
natural materials
Kontrollmetod:
     
Densitet
Värde:
0.91 g/cm³
Kontrollmetod:
DIN 51 757
Flamma
Värde:
> 180 °C
Kontrollmetod:
DIN EN ISO 2592
Viscosity
Värde:
20 mm²/s
Kontrollmetod:
DIN 51 562
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.