Artigos 2

ADP
Conteúdo
Embalagem
VKS 20/ 1/ 250
250ml
Garrafa
VKS 20/ 1/5000
5l
Bidão + frasco

Detalhes

Descrição do produto

De uso universal, o óleo de corte livre de óleo mineral, é adequado para a maquinação e para dar forma ao aço e a metais não ferrosos. A mistura de alta qualidade com aditivos EP permite uma utilização economicamente eficiente, reduz o desgaste da ferramenta e impede a formação de arestas e rebarbas.

Vantagens

  • Otimizado para uma quantidade mínima de lubrificação
  • Para superfícies de elevada qualidade e precisão dimensional
  • Possibilita a maquinação de metais não ferrosos
  • Sem cloro e sem silicone – não contém substâncias perigosas

Aplicação

A sua utilização manual pode ser feita por meio de um frasco de spray ou como óleo circulatório. Também adequado para uso como óleo com quantidade mínima de lubrificação.

Característica

Característica
Valor
Normas de ensaio
Cor
Valor:
castanho dourado
Normas de ensaio:
DIN ISO 2049
Base
Valor:
natural materials
Normas de ensaio:
     
Densidade
Valor:
0.91 g/cm³
Normas de ensaio:
DIN 51 757
Ponto de inflamação
Valor:
> 180 °C
Normas de ensaio:
DIN EN ISO 2592
Viscosity
Valor:
20 mm²/s
Normas de ensaio:
DIN 51 562
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.