Articolo 2

ADP
Contenuto
Confezione
VKS 20/ 1/ 250
250ml
bottiglia
VKS 20/ 1/5000
5l
Tanica + oliatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

Olio da taglio privo di oli minerali, impiegabile universalmente, adatto per la lavorazione e la formatura di acciai e metalli non ferrosi. La combinazione di principi attivi di alta qualità con additivi EP consente un utilizzo molto economico, riduce l'usura dell'utensile e impedisce la formazione del tagliente di riporto.

Vantaggi

  • Ideale per la lubrificazione a piccole dosi
  • Elevata qualità di superficie e stabilità dimensionale
  • Adatto per la lavorazione di metalli non ferrosi
  • Privo di cloro e silicone. Non contiene sostanze nocive

Utilizzo

Applicare mediante uno spruzzatore o come olio di circolazione. Adatto anche per la lubrificazione minima.

Proprietà

Proprietà
Valore
Procedura di prova
Colore
Valore:
bruno dorato
Procedura di prova:
DIN ISO 2049
Base
Valore:
materie prime naturali
Procedura di prova:
     
Densità
Valore:
0.91 g/cm³
Procedura di prova:
DIN 51 757
Punto di infiammabilità
Valore:
> 180 °C
Procedura di prova:
DIN EN ISO 2592
Viscosità
Valore:
20 mm²/s
Procedura di prova:
DIN 51 562
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.