Izdelek 2

ADP
Vsebina
Embalaža
VKS 20/ 1/ 250
250ml
Plastenka
VKS 20/ 1/5000
5l
Ročka + naoljevalec

Podrobnosti

Opis izdelka

Univerzalno uporabno rezalno olje brez vsebnosti mineralnega olja za obdelavo in preoblikovanje jekla ter barvnih kovin. Visoko zmogljiva kombinacija sestavin z EP-aditivi omogoča najboljši delovni izkoristek, znižuje obrabo orodij in preprečuje nastajanje odvečnih rezov.

Prednosti

  • Optimalno za mazanje z majhno količino
  • Visoka kvaliteta površine in dimenzijska točnost
  • Možna obdelava barvnih kovin
  • Ne vsebuje klora in silikona - ni nevarno sredstvo

Uporaba

Uporaba je lahko ročna s pomočjo razpršilnika ali pa s pripravo za mazanje. Lahko se uporabi tudi za mazanje v minimalnih količinah.

Lastnost

Lastnost
Vrednost
Preizkusni postopki
Barva
Vrednost:
zlato-rjava
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2049
Osnova
Vrednost:
natural materials
Preizkusni postopki:
     
Gostota
Vrednost:
0.91 g/cm³
Preizkusni postopki:
DIN 51 757
Točka gorljivosti
Vrednost:
> 180 °C
Preizkusni postopki:
DIN EN ISO 2592
Viscosity
Vrednost:
20 mm²/s
Preizkusni postopki:
DIN 51 562