Árucikk 2

ADP
Tartalom
Kiszerelés
VKS 20/ 1/ 250
250ml
Palack
VKS 20/ 1/5000
5l
kanna + olajozó

Részletek

Termékleírás

Univerzálisan használható, ásványi olaj mentes vágóolaj, mely acélok és színesfémek forgácsolásához és alakításához alkalmas. A kiváló minőségű hatóanyag kombináció EP-adalékokkal lehetővé teszi a gazdaságos felhasználást, csökkenti a szerszámkopást és megakadályozza az élrátétek képződését.

Előnyök

  • Minimálkenéshez optimális
  • Kitűnő felületi minőség és mérettartás
  • Színesfém megmunkálása lehetséges
  • Klór- és szilikonmentes, nem veszélyes anyag

Alkalmazás

Kézi megmunkáláshoz szórópalackból vagy cirkulációs olajként alkalmazható. Minimálkenéshez is alkalmazható.

Tulajdonság

Tulajdonság
Érték
Teszteljárás
Szín
Érték:
aranybarna
Teszteljárás:
DIN ISO 2049
Bázis
Érték:
natural materials
Teszteljárás:
     
Sűrűség
Érték:
0.91 g/cm³
Teszteljárás:
DIN 51 757
Lobbanáspont
Érték:
> 180 °C
Teszteljárás:
DIN EN ISO 2592
Viscosity
Érték:
20 mm²/s
Teszteljárás:
DIN 51 562
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.