Artikkelit 2

ADP
Sisältö
Nippu
VKS 20/ 1/ 250
250ml
Pullo
VKS 20/ 1/5000
5l
Kanisterit + Öljyt

Lisätietoja

Tuotekuvaus

Yleiskäyttöinen mineraalivapaa leikkuuöljy terästen ja ei-rautametallien lastuamiseen ja muokkaamiseen. Korkealaatuinen tehoaineyhdistelmä EP-lisäaineilla mahdollistaa erittäin taloudellisen käytön, pienentää työkalukulutusta sekä estää purseita.

Edut

  • Minimaalinen voitelu riittää
  • Korkea pintalaatu ja mitassapysyvyys
  • Ei-rautametallikoneistus mahdollinen
  • Kloori- ja silikonivapaa – ei vaarallinen aine

Käyttö

Käsikäyttö ruiskepullon avulla tai hierottuna pintaan. Minimimäärä voiteluainetta riittää käytössä.

Ominaisuus

Ominaisuus
Arvo
Testausmenetelmä
Väri
Arvo:
kullanruskea
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2049
Pohja
Arvo:
natural materials
Testausmenetelmä:
     
Tiiveys
Arvo:
0.91 g/cm³
Testausmenetelmä:
DIN 51 757
Liekki
Arvo:
> 180 °C
Testausmenetelmä:
DIN EN ISO 2592
Viscosity
Arvo:
20 mm²/s
Testausmenetelmä:
DIN 51 562
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.