Είδος 2

ADP
Περιεχόμενα
Δέμα
VKS 20/ 1/ 250
250ml
Φιάλη
VKS 20/ 1/5000
5l
Μπετόνι + Λαδωτήρας

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

Γενικής χρήσης, χωρίς ορυκτέλαιο λάδι κοπής, κατάλληλο για την κοπή και τη διαμόρφωση του χάλυβα και των μη σιδηρούχων μετάλλων. Η υψηλής ποιότητας δραστική ουσία με πρόσθετα EP καθιστά δυνατή μια ιδιαίτερα αποδοτική χρήση, μειώνει τη φθορά του εργαλείου και εμποδίζει το σχηματισμό ανεπιθύμητων ακμών.

Οφέλη

  • Κατάλληλο για ελάχιστη ποσότητα λίπανσης
  • Υψηλή ποιότητα επιφάνειας και ακρίβεια διαστάσεων
  • Επεξεργασία μη σιδηρούχων μετάλλων
  • Χωρίς χλώριο και σιλικόνη - ακίνδυνα υλικά

Εφαρμογή

Χρήση από μπουκάλι ή σε σπρέι. Κατάλληλο για χρήση με ελάχιστη ποσότητα λίπανσης.

Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό
Αξία
Διαδικασία δοκιμής
Χρώμα
Αξία:
golden brown
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2049
Βάση
Αξία:
natural materials
Διαδικασία δοκιμής:
     
Πυκνότητα
Αξία:
0.91 g/cm³
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51 757
Σημείο αναφλέξεως
Αξία:
> 180 °C
Διαδικασία δοκιμής:
DIN EN ISO 2592
Viscosity
Αξία:
20 mm²/s
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51 562

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν;

Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ερωτήσεις στους ειδικούς μας.

Προτείνεται για εσάς
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.