Vare 2

ADP
Indhold
Bundt
VKS 20/ 1/ 250
250ml
Flaske
VKS 20/ 1/5000
5l
Dunke + flaske

Detaljer

Produktbeskrivelse

Universal skæreolie uden mineralolie – egnet til spåntagning og formning af stål, værktøjsstål og ikke-jernholdige metaller. Den specielle kombination af aktive stoffer med EP-tilsætningsstoffer giver mulighed for højeffektiv brug, nedsat slid på værktøj og forhindrer dannelsen af rivninger.

Fordele

  • Optimalt egnet til minimalmængdesmøring
  • Høj overfladekvalitet og målfasthed
  • Mulighed for bearbejdning af alle typer metaller
  • Klor- og silikonefri - ufarligt

Anvendelse

Manuel behandling ved hjælp af sprayflaske eller som olie. Også til minimalmængdesmøring.

Egenskab

Egenskab
Værdi
Kontrolmetode
Farve
Værdi:
guldbrun
Kontrolmetode:
DIN ISO 2049
Basis
Værdi:
natural materials
Kontrolmetode:
     
Densitet
Værdi:
0.91 g/cm³
Kontrolmetode:
DIN 51 757
Flammepunkt
Værdi:
> 180 °C
Kontrolmetode:
DIN EN ISO 2592
Viscosity
Værdi:
20 mm²/s
Kontrolmetode:
DIN 51 562
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.