Ürünler 2

ADP
Miktar
Ambalaj
VKS 20/ 1/ 250
250ml
Bottle
VKS 20/ 1/5000
5l
Canister + dispenser

detaylar

Ürün açıklaması

Universally usable, mineral oil free cutting oil, suitable for the machining and forming of steel and non-ferrous metals. The high-quality mixture with EP additives enables economically efficient use, reduces tool wear and prevents the formation of built-up edges.

Advantages

  • Optimally suited for minimum quantity lubrication
  • For high-quality surfaces and high dimensional accuracy
  • Machining of non-ferrous metal possible
  • Chlorine- and silicone-free, no hazardous substance

Application

Hand processing by means of a spray bottle or as circulating oil. Also suitable for use as minimum quantity lubrication oil.

Özellik

Özellik
Değer
Test prosedürü
Renk kodlaması
Değer:
golden brown
Test prosedürü:
DIN ISO 2049
Basis
Değer:
natural materials
Test prosedürü:
     
Density
Değer:
0.91 g/cm³
Test prosedürü:
DIN 51 757
Flashpoint
Değer:
> 180 °C
Test prosedürü:
DIN EN ISO 2592
Viscosity
Değer:
20 mm²/s
Test prosedürü:
DIN 51 562
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.