Artikelen 2

ADP
Inhoud
Verpakking
VKS 20/ 1/ 250
250ml
fles
VKS 20/ 1/5000
5l
Jerrycans + oliespuiten

Details

Productbeschrijving

Universeel bruikbare snijolie, vrij van minerale oliën, geschikt voor het verspanen en vervormen van staal en non-ferrometaal. De hoogwaardige combinatie van werkzame stoffen met EP-toevoegingen kan zeer rendabel worden ingezet, het vermindert de slijtage van het gereedschap en voorkomt snijkantenopbouw.

Voordelen

  • Optimaal geschikt voor minimaalsmering
  • Hoge oppervlakte kwaliteit en maatvastheid
  • Bewerking van non-ferrometaal mogelijk
  • Chloor- en siliconenvrij - geen gevaarlijke stof

Toepassing

Handmatig gebruik met een spuitbus of als circulatiesmering. Ook geschikt om te gebruiken als minimaalsmering.

Eigenschap

Eigenschap
Waarde
Testmethode
Kleur
Waarde:
goudbruin
Testmethode:
DIN ISO 2049
Basis
Waarde:
natural materials
Testmethode:
     
Dichtheid
Waarde:
0.91 g/cm³
Testmethode:
DIN 51 757
Vlam
Waarde:
> 180 °C
Testmethode:
DIN EN ISO 2592
Viscositeit
Waarde:
20 mm²/s
Testmethode:
DIN 51 562
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.