Artikel 5

ADP
Typ
n max. [min-1]
Setinhalt
GESM 1400/Set-1
Set-1
40000
  • Steuereinheit GESM 1400/40
  • Bürstenloser Mikromotor, hohe Drehzahl GESM 3200/40
  • Schnellspannkopf Ø3 mm GESM 4012/40
GESM 1400/Set-2
Set-2
25000
  • Steuereinheit GESM 1400/40
  • Bürstenloser Mikromotor, hohes Drehmoment GESM 3220/25
  • Schnellspannkopf Ø3 mm GESM 4012/40
GESM 1400/Set-3
Set-3
25000
  • Steuereinheit GESM 1400/40
  • Bürstenloser Mikromotor, hohes Drehmoment GESM 3220/25
  • Winkelspannkopf 45° Ø3 mm GESM 4412/45/20
GESM 1400/Set-4
Set-4
25000
  • Steuereinheit GESM 1400/40
  • Bürstenloser Mikromotor, hohes Drehmoment GESM 3220/25
  • Winkelspannkopf 90° Ø3 mm GESM 4412/90/20
GESM 1400/Set-5
Set-5
7600
  • Steuereinheit GESM 1400/40
  • Feilhandstück bürstenloser Mikromotor GESM 2610/0-6,0

Details

Produktbeschreibung

  • Hohe Kraftentfaltung durch bürstenlose Motoren
  • Stufenlos regelbare Drehzahlen von 1.000-40.000 U/min
  • Belastungsanzeige und Überlastschutz
  • Mit Memoryfunktion; Anschluss von 2 Motoren möglich
  • Konstante Drehzahlanpassung
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.