Artikel 7

ADP
Typ
Setinhalt
n max. [min-1]
Leistung [W]
GESM 1200/Set-1
Set-1
  • Steuereinheit Espert GESM 1200/50
  • Bürstenloser Mikromotor 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Schnellspannkopf Ø3 mm GESM 4005/50
50000
140
GESM 1200/Set-2
Set-2
  • Steuereinheit Espert GESM 1200/50
  • Bürstenloser Mikromotor 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Schnellspannkopf Ø3 mm GESM 4005/50
50000
200
GESM 1200/Set-3
Set-3
  • Steuereinheit Espert GESM 1200/50
  • Bürstenloser Mikromotor 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Winkelspannkopf 50° Ø3 mm GESM 4405/50/30
50000
140
GESM 1200/Set-4
Set-4
  • Steuereinheit Espert GESM 1200/50
  • Bürstenloser Mikromotor 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Winkelspannkopf 50° Ø3 mm GESM 4405/50/30
50000
200
GESM 1200/Set-5
Set-5
  • Steuereinheit Espert GESM 1200/50
  • Bürstenloser Mikromotor 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Winkelspannkopf 90° Ø3 mm GESM 4405/90/30
50000
140
GESM 1200/Set-6
Set-6
  • Steuereinheit Espert GESM 1200/50
  • Bürstenloser Mikromotor 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Winkelspannkopf 90° Ø3 mm GESM 4405/90/30
50000
200
GESM 1200/Set-7
Set-7
  • Steuereinheit Espert GESM 1200/50
  • Bürstenloser Mikromotor 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Feilhandstückaufsatz Ø4 mm GESM 2605/0-6,0
50000
140

Details

Produktbeschreibung

  • Höchste Kraftentfaltung durch bürstenlose Motoren
  • Stufenlos regelbare Drehzahlen von 1.000-50.000 U/min
  • Konstante Drehzahlanpassung
  • Für 140W und 200W Mikromotoren

Lieferumfang

  • Lieferung inklusive passendem Kabel für Ihr Stromnetz, Handstückablage GESM 5130
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.