Artikel 4

ADP
n
Ausführung
b
d
h
l
b2
h2
l2
l3
E 6763/ 4/C
4
C
28
4.2
29
52
21
16
34
44
E 6763/ 4/S
4
S
28
4.2
31
52
21
16
34
44
E 6763/ 8/C
8
C
28
4.2
32
68
21
19
50
60
E 6763/ 8/S
8
S
28
4.2
34
68
21
19
50
60

Details

Produktbeschreibung

  • Maximale Temperatur: 120 °C
  • Für Mehrkanalstecker E 6763

Material

  • Aluminium, eloxiert
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.