Artikel 1

ADP
l3
Ausführung
l
l1
b
d1
b1
d2
h
h1
E 6762/2000/S
2000
S
37
24.5
24
M 4 x 0.35
19
1.2
29
6.5

Details

Produktbeschreibung

  • Einkanalstecker-Anschluss eines Sensors mit Single-Wire-Kabel E 6760
  • Schnelle Montage durch bedienerfreundlichen Schneidklemmkontakt
  • Abisolieren des Single-Wire-Kabels E 6760 nicht notwendig
  • Schutzkappe für Fischer-Stecker im Lieferumfang enthalten
  • Schrauben zur Befestigung im Lieferumfang enthalten

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

E 6762/2000/S Sensorkabel Single-Wire, mit Einkanalstecker

E 6762/2000/S

Sensorkabel Single-Wire, mit Einkanalstecker

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
Ab Lager
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.