Artikel 1

ADP
l
d1
d2
E 6760/2000
2000
M 4 x 0.35
1.2

Details

Produktbeschreibung

  • Maximale Temperatur: 200 °C
  • Für Mehrkanalstecker E 6763

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

E 6760/2000 Sensorkabel Single-Wire

E 6760/2000

Sensorkabel Single-Wire

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.