Artikel 2

ADP
d1
l2
h1
l1
l3
E 6750/3,5/ 600
3.5
600
4.7
6.2
-
E 6750/6,0
6
-
6
13.4
14

Details

Produktbeschreibung

  • Inklusive Kalibrierzertifikat
  • E 6770 im Lieferumfang enthalten
  • E 6750/3,5/600: max. Betriebstemperatur = 200 °C
  • E 6750/6,0: max. Betriebstemperatur = 150 °C

Material

  • 1.4301
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.