Artikel 5

ADP
l
d1
d2
E 6756/ 200
200
M 4 x 0.35
2
E 6756/ 400
400
M 4 x 0.35
2
E 6756/ 600
600
M 4 x 0.35
2
E 6756/ 800
800
M 4 x 0.35
2
E 6756/1000
1000
M 4 x 0.35
2

Details

Produktbeschreibung

  • Maximale Temperatur: 200 °C
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.