Artikel 2

ADP
Inhalt
Gebinde
VAP 1000/250
250 g
Spender
VAP 1000/750
750g
Dose

Details

Produktbeschreibung

Universal einsetzbar, zur Montage von hoch beanspruchten Schrauben- und Steckverbindungen, und zur Schmierung extrem beanspruchter Gleitstellen. Schützt gegen Korrosion, Fressen und Passungsrost. Ermöglicht das Lösen von Schraubverbindungen und auch von Düsen an Spritzgießmaschinen nach langem Stillstand.

Vorteile

  • Einsatztemperatur bis 1400 °C
  • Frei von toxischen und metallischen Inhaltsstoffen
  • Weiße Festschmierstoffe
  • Äußerst druckbeständig
  • Beständig gegenüber Heißwasser sowie Säuren und Laugen
  • H1 registriert

Anwendung

Paste gleichmäßig auftragen.

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
weiß
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Maximale Temperatur
Wert:
1400 °C
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
1.4 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN 51 757
Grundöl
Wert:
Mineralöl
Prüfverfahren:
        
Tropfpunkt
Wert:
keinen
Prüfverfahren:
DIN ISO 2176
Verdicker
Wert:
Gel
Prüfverfahren:
     
NLGI-Klasse
Wert:
1
Prüfverfahren:
DIN 51818
Walkpenetration
Wert:
310-340 1/10mm
Prüfverfahren:
DIN ISO 2137
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.