Artikel 2

ADP
Inhalt
Gebinde
Stk./VPE
VGI 260/ 20
20g
Dose
1
VGI 260/ 400
400g
Dose
1

Details

Produktbeschreibung

Hochtemperaturfett mit PTFE-Festschmierstoffen zur Schmierung von allen Gleitpaarungen im Werkzeug- und Formenbau, die härtesten Bedingungen wie chemisch aggressiver Umgebung, hoher Druckbelastung oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

Vorteile

  • Einsatztemperatur bis 260 °C (kurzzeitig 280 °C)
  • Hohe Schusszahlen ohne Nachschmierung
  • Extrem hohe Druckbeständigkeit
  • Für Sichtteile geeignet (kein Fetttransport über Auswerfer)
  • H1 registriert

Anwendung

Die Schmierstelle muss blank sein und darf auf keinen Fall Rückstände von Ölen oder Fetten, Handschweiß, Schmutzpartikel, etc. aufweisen. Zur Reinigung wird VCM 20 empfohlen. Das Fett dünn und gleichmäßig einarbeiten. Keinesfalls mit anderen Fetten mischen!

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
weiß
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Maximale Temperatur
Wert:
260 °C
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
1.9 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN 51 757
Grundöl
Wert:
PFPE
Prüfverfahren:
        
Tropfpunkt
Wert:
keinen
Prüfverfahren:
DIN ISO 2176
Verdicker
Wert:
PTFE
Prüfverfahren:
     
NLGI-Klasse
Wert:
2
Prüfverfahren:
DIN 51818
Walkpenetration
Wert:
265-295 1/10mm
Prüfverfahren:
DIN 51818
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.