Artikel 1

ADP
Inhalt
Gebinde
VCC 30/ 1/400
400ml
Spraydose

Details

Produktbeschreibung

Zur Entfernung von hartnäckigen Kunststoff- und Farbrückständen aus Spritzgießformen sowie zur Reinigung von Extrusions- und Folienanlagen. Zur Entfernung von Lacken und Dichtungsresten.

Vorteile

  • Für Aluminium und hochglanzpolierte Oberflächen geeignet
  • Löst Rückstände aus Diesel-Effekt
  • Langsame rückstandsfreie Verdunstung

Anwendung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu reinigenden Teile satt einsprühen und kurz einwirken lassen. Zur schnellen und vollständigen Entfernung empfehlen wir die Nachreinigung mit VCM 20.

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
farblos
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Basis
Wert:
organisches
Lösungsmittelgemisch
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
0.9 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN 51 757
Flammpunkt
Wert:
< -20 °C
Prüfverfahren:
DIN EN ISO 2592

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

VCC 30/ 1/400 Kavitäten-Aktivreiniger Produkt Einzelbild

VCC 30/ 1/400

Kavitäten-Aktivreiniger

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.