Artikel 1

ADP
Inhalt
Gebinde
VAP 1000 S/ 1/400
400ml
Spraydose

Details

Produktbeschreibung

Sprühbare, metallfreie Montagepaste zur Montage von hoch beanspruchten Bauteilen, Schrauben- und Steckverbindungen, sowie zur Schmierung von extrem beanspruchten Schmierstellen. Bietet Langzeitschutz vor Passungsrost und Kontaktkorrosion, aber auch vor Fressen und Verschleiß.

Vorteile

  • Metallfrei
  • Weiße Festschmierstoffe
  • Äußerst druckbeständig
  • Sehr gute Trennwirkung

Anwendung

  • Schmierstelle gründlich reinigen. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Aus ca. 15 cm Entfernung aufsprühen.

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
weiß
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Maximale Temperatur
Wert:
1400 °C
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
1.42 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN 51 757
Grundöl
Wert:
Medizinisches Weißöl
Prüfverfahren:
        
Walkpenetration
Wert:
310-340 1/10mm
Prüfverfahren:
DIN ISO 2137

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

VAP 1000 S/ 1/400 Anti - Seize Montage - Spray Produkt Einzelbild

VAP 1000 S/ 1/400

Anti - Seize Montage - Spray

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.