Vare 10

ADP
d
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
WZG 341217/ 2
M 2
45
5
2.8
1.6
0.4
3
2.1
WZG 341217/ 3
M 3
56
6
3.5
2.5
0.5
3
2.7
WZG 341217/ 4
M 4
63
7
4.5
3.3
0.7
3
3.4
WZG 341217/ 5
M 5
70
8
6
4.2
0.8
3
4.9
WZG 341217/ 6
M 6
80
10
6
5
1
3
4.9
WZG 341217/ 8
M 8
90
13
8
6.8
1.25
3
6.2
WZG 341217/10
M10
100
15
10
8.5
1.5
3
8
WZG 341217/12
M12
110
18
9
10.2
1.75
3
7
WZG 341217/16
M16
110
20
12
14
2
4
9
WZG 341217/20
M20
140
25
16
17.5
2.5
4
12

Anvendelse

Anvendelse
P

Perfekt egnet

Stål og højlegeret stål

M

Perfekt egnet

Rustfrit stål

K

Perfekt egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

N

Perfekt egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

S

Egnet

Special-, super- og titanlegering

H

Ikke egnet

Hærdet stål og støbejern

Perfekt egnet

Stål og højlegeret stål

Perfekt egnet

Rustfrit stål

Perfekt egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

Perfekt egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

Egnet

Special-, super- og titanlegering

Ikke egnet

Hærdet stål og støbejern

  • Perfekt egnet
  • Egnet
  • Ikke egnet

Beregning af skæredata

Find de optimale skæreparametre til dit værktøj med blot et par klik!

Til beregner

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Til metriske ISO-gevind

Materiale

  • HSS-E (5% Co), TiAlN-belægning
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.