Vare 8

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34121/ 3
56
6
2.2
2.5
0.5
3
-
M 3
WZG 34121/ 4
63
7.5
2.8
3.3
0.7
3
2.1
M 4
WZG 34121/ 5
70
8.5
3.5
4.2
0.8
3
2.7
M 5
WZG 34121/ 6
80
11
4.5
5
1
3
3.4
M 6
WZG 34121/ 8
90
14
6
6.8
1.25
3
4.9
M 8
WZG 34121/10
100
16
7
8.5
1.5
3
5.5
M10
WZG 34121/12
110
18.5
9
10.2
1.75
3
7
M12
WZG 34121/16
110
20
12
14
2
4
9
M16

Anvendelse

Anvendelse
P

Perfekt egnet

Stål og højlegeret stål

M

Egnet

Rustfrit stål

K

Egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

N

Ikke egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

S

Ikke egnet

Special-, super- og titanlegering

H

Ikke egnet

Hærdet stål og støbejern

Perfekt egnet

Stål og højlegeret stål

Egnet

Rustfrit stål

Egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

Ikke egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

Ikke egnet

Special-, super- og titanlegering

Ikke egnet

Hærdet stål og støbejern

  • Perfekt egnet
  • Egnet
  • Ikke egnet

Beregning af skæredata

Find de optimale skæreparametre til dit værktøj med blot et par klik!

Til beregner

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Til metriske ISO-gevind

Materiale

  • HSS-E (5 % Co), TiN-belægning
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.