Vare 12

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34221/ 5x0,5
70
5
3.5
4.5
0.5
3
2.7
M 5
WZG 34221/ 6x0,75
80
8
4.5
5.2
0.75
3
3.4
M 6
WZG 34221/ 7x1
80
8
5.5
6
1
3
4.3
M 7
WZG 34221/ 8x0,75
80
8
6
7.2
0.75
3
4.9
M 8
WZG 34221/ 8x1
90
11
6
7
1
3
4.9
M 8
WZG 34221/ 9x1
90
11
7
8
1
3
5.5
M 9
WZG 34221/10x1
90
11
7
9
1
3
5.5
M10
WZG 34221/11x1
90
11
8
10
1
3
6.2
M11
WZG 34221/12x1,5
100
16
9
10.5
1.5
3
7
M12
WZG 34221/14x1,5
100
15
11
12.5
1.5
3
9
M14
WZG 34221/16x1,5
100
15
12
14.5
1.5
4
9
M16
WZG 34221/20x1,5
125
16
16
18.5
1.5
4
12
M20

Anvendelse

Anvendelse
P

Perfekt egnet

Stål og højlegeret stål

M

Egnet

Rustfrit stål

K

Egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

N

Egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

S

Ikke egnet

Special-, super- og titanlegering

H

Ikke egnet

Hærdet stål og støbejern

Perfekt egnet

Stål og højlegeret stål

Egnet

Rustfrit stål

Egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

Egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

Ikke egnet

Special-, super- og titanlegering

Ikke egnet

Hærdet stål og støbejern

  • Perfekt egnet
  • Egnet
  • Ikke egnet

Beregning af skæredata

Find de optimale skæreparametre til dit værktøj med blot et par klik!

Til beregner

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Til metriske ISO-fingevind

Materiale

  • HSS-E (5 % Co), TiN-belægning
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.