Vare 1

ADP
Indhold
Bundt
VKF 96/ 1/ 400
400ml
Spraydåse

Detaljer

Produktbeskrivelse

Velegnet til bearbejdning af næsten alle jernholdige og ikke-jernholdige metaller. Den særlige formulering er kompatibel med kølesmøremidler, der kan blandes med vand, og forbedrer emulsionens ydeevne. Den effektive kombination af aktive stoffer giver optimal smøring og køling af værktøjet.

Fordele

  • Forhindrer dannelsen af rivninger og reducerer slid på værktøjet
  • Høj overfladekvalitet og målfasthed
  • Kompatibel med kølemidler, der kan blandes med vand
  • Høj effektivitet takket være lavt forbrug
  • Uden svovl og mineralolie

Anvendelse

Enkel og målrettet påføring direkte på bearbejdningsstedet eller værktøjet.

Egenskab

Egenskab
Værdi
Kontrolmetode
Farve
Værdi:
gullig
Kontrolmetode:
DIN ISO 2049
Basis
Værdi:
natural materials
Kontrolmetode:
     
Densitet
Værdi:
0.96 g/cm³
Kontrolmetode:
DIN 51 757
Flammepunkt
Værdi:
> 235 °C
Kontrolmetode:
DIN EN ISO 2592

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

VKF 96/ 1/ 400 Skæreolie skum Produkt enkeltbillede

VKF 96/ 1/ 400

Skæreolie skum

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.