Vare 1

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34223/10x1
90
17
7
9
1
3
5.5
M10

Anvendelse

Anvendelse
P

Perfekt egnet

Stål og højlegeret stål

M

Egnet

Rustfrit stål

K

Egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

N

Egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

S

Ikke egnet

Special-, super- og titanlegering

H

Ikke egnet

Hærdet stål og støbejern

Perfekt egnet

Stål og højlegeret stål

Egnet

Rustfrit stål

Egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

Egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

Ikke egnet

Special-, super- og titanlegering

Ikke egnet

Hærdet stål og støbejern

  • Perfekt egnet
  • Egnet
  • Ikke egnet

Beregning af skæredata

Find de optimale skæreparametre til dit værktøj med blot et par klik!

Til beregner

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Til metriske ISO-fingevind

Materiale

  • HSS-E (5 % Co), TiN-belægning

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

WZG 34223/10x1 HSS - E Gevindtap metrisk, fin, til gennemgående hul Produkt enkeltbillede

WZG 34223/10x1

HSS - E Gevindtap metrisk, fin, til gennemgående hul

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager

Beregning af skæredata

Find de optimale skæreparametre til dit værktøj med blot et par klik!

Ikon Beregning af skæredata Til beregner
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.