Vare 7

ADP
d
Z
l
l1
l2
d3
Spor
dr
Tolerance
WZR 102420/ 3
3
6
64
17
36
4
0.9
2.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/ 4
4
6
77
21
45
4
0.6
3.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/ 5
5
6
93
26
58
6
0.6
4.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/ 6
6
6
93
26
57
6
0.6
5.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/ 8
8
6
117
33
75
8
0.9
7.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/10
10
6
133
38
87
10
0.9
9.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/12
12
6
151
44
105
12
0.9
11.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img

Anvendelse

Anvendelse
P

Perfekt egnet

Stål og højlegeret stål

M

Egnet

Rustfrit stål

K

Perfekt egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

N

Perfekt egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

S

Perfekt egnet

Special-, super- og titanlegering

H

Egnet

Hærdet stål og støbejern

Perfekt egnet

Stål og højlegeret stål

Egnet

Rustfrit stål

Perfekt egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

Perfekt egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

Perfekt egnet

Special-, super- og titanlegering

Egnet

Hærdet stål og støbejern

  • Perfekt egnet
  • Egnet
  • Ikke egnet

Beregning af skæredata

Find de optimale skæreparametre til dit værktøj med blot et par klik!

Til beregner

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Bortolerance H7

Materiale

  • VHM
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.