Vare 2

ADP
Indhold
Bundt
Stk. / VPE
VKP 100/ 120
120g
Dåse
1
VKP 100/ 750
750g
Dåse
1

Detaljer

Produktbeskrivelse

Blød skærepasta, som er særlig velegnet til ekstremt vanskelige materialer, hvor metalbearbejdningsolie ikke længere fungerer optimalt. På grund af tilsætningsstoffernes kraftige vedhæftning og høje kvalitet kan der, selv under de mest vanskelige forhold, opnås en lang levetid og en fremragende overfladekvalitet.

Fordele

  • Førsteklasses tilsætningsstoffer giver mulighed for høje skærehastigheder
  • Høj overfladekvalitet og målfasthed
  • Optimalt egnet til ekstremt vanskelige materialer
  • Særlig velegnet til bearbejdning af jernholdige metaller
  • Klor- og silikonefri - ufarligt

Anvendelse

Manuel behandling ved direkte anvendelse på værktøjet.

Egenskab

Egenskab
Værdi
Kontrolmetode
Farve
Værdi:
brun
Kontrolmetode:
DIN ISO 2049
Basis
Værdi:
synthetic wax
Kontrolmetode:
     
Densitet
Værdi:
1.0 g/cm³
Kontrolmetode:
DIN 51 757
Flammepunkt
Værdi:
> 250 °C
Kontrolmetode:
DIN EN ISO 2592
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.