Položek 1

ADP
Obsah
Balení
VCQ 10/ 1/500
500 ml
spreje

Podrobnosti

Popis produktu

Prostředek k rychlému vyčištění součástí znečištěných tukem a olejem a k odstranění označení permanentními popisovači.

Výhody

  • Rychlé a efektivní čištění
  • Nezanechává zbytky
  • Odstranění popisků od permanentních značkovačů
  • Neleptavé
  • Bez obsahu kyselin

Použití

Plechovku před použitím dobře protřepejte.

Vlastnosti

Vlastnosti
Hodnota
Zkušební metoda
Barva
Hodnota:
bezbarvá
Zkušební metoda:
DIN ISO 2049
Báze
Hodnota:
hydrocarbons
Zkušební metoda:
     
Hustota
Hodnota:
0.74 g/cm³
Zkušební metoda:
DIN 51 757
Bod vzplanutí
Hodnota:
< -20 °C
Zkušební metoda:
DIN EN ISO 2592
Zápach
Hodnota:
orange
Zkušební metoda:
     

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

VCQ 10/ 1/500 Průmyslový rychločistič Jednotlivý obrázek produktu

VCQ 10/ 1/500

Průmyslový rychločistič

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.